Padlókonzol acél ezüst horganyzott 10253-1111200039
- Horonycsapokkal a talplemez a profilok oldalára is felcsavarozható
- Alumínium profilok tartós csatlakozása a padlóhoz
Mennyiségi egység
13,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Padlókonzol
Kivitel 2
i és b típus
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Alaptest
színe
ezüst
B=Szélesség
39
H=Magasság
200
L=Hossz
88
B1
9
B2
13
H1
69,5
H2
16
H3
36
H4
16
H5
36
H6
16
L1
18,5
L2
16
UNSPSC Code
31161502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott vagy fekete porszórt bevonattal.
További információk
Padlókonzol alumínium profilok közvetlenül a padlóra történő rögzítéséhez. A padlókonzol a horonyanyákkal együtt a profilok oldalához csavarozható.
A alak a 40-es profiltól.
B alak a 45-ös profiltól.
A alak a 40-es profiltól.
B alak a 45-ös profiltól.
Egyedi igényre
További felületek és színek.
Accessory
Horonyanyák 07071, 07073, 07075, 07077, 07078.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.