Lábkonzol i és b típus acél alumínium színű powder coated 10254-114545110110
- Horonycsapokkal a talplemez a profilok oldalára is felcsavarozható
- Alumínium profilok tartós csatlakozása a padlóhoz
Sales unit
18,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Foot bracket
Version 1
Type I and Type B
Main
material
steel
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
aluminium tone
B=Width
110
D=diameter
13
H=Height
79
L=Length
110
B1
45
B2
85
H1
4
H2
15
H3
20
H4
15
H5
20
L1
45
L2
85
L3
4
L4
9
Profile
45x45
R
13
UNSPSC Code
31161505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
alumíniumszínű porszórt bevonattal.
További információk
Lábkonzolok az alumínium profil közvetlenül a padlóhoz történő rögzítéséhez. A lábkonzol a horonyanyákkal együtt a profilokra csavarozható.
Accessory
Horonyanyák 07071, 07073, 07075, 07077, 07078.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.