Alumínium profil könnyű 10142-104080X5000
- Könnyű kivitel súlyoptimalizált szerkezetekhez
- Kompatibilis az összes szokványos profilos rendszerrel
- Karcálló és korrózió ellen védett
- Moduláris sokoldalúság széleskörű tartozékok révén
- Melegen edzett
Mennyiségi egység
173,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alumínium profil
Kivitel 1
könnyű
Kivitel 2
B típus
B=Szélesség
80
H=Magasság
40
L=Hossz
5000
F1 max.
kN
7
Horonyszélesség
10
Profil
40x80
UNSPSC Code
31161501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil light kivitelben, súlyoptimalizált szerkezetekhez.
Egyedi igényre
Sarokvágások 15°, 30° és 45°.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.