Foot plate horgany black powder-coated 10347-1045902121
- To hold levelling feet, rollers, lifting eye bolts and other elements
- With slot nuts, the foot plates can also be screwed to the side of profiles
- Compatible with all conventional aluminium profiles
- Version: bright or black powder-coated
Mennyiségi egység
€12.70
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talplemez
Kivitel 2
B típus
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
színe
fekete porbevonatú
B=Szélesség
45
BN=Horonyhoz
10
D=Menet
M12
H=Magasság
16
L=Hossz
90
A
45
D1
14,5
D2
20
Profil
45x90
Típus
B
UNSPSC Code
31161505
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
Material
Die-cast zinc.
Version
bright or black powder-coated.
Note
Used to mount levelling feet, rollers, eye bolts and other elements. Can also be mounted to the side of a profile using slot nuts.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.