Talplemez horgany fémtiszta 10347-1090902120
- Állítólábak, görgők, gyűrűs csavarok és egyéb elemek felfogására
- Horonycsapokkal a talplemez a profilok oldalára is felcsavarozható
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Kivitel: fémtiszta vagy fekete porszórt
Sales unit
15,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Foot plate
Version 2
Type B
Main
material
zinc
Main
colour
bright
B=Width
90
BN=For slot
10
D=Thread
M12
H=Height
16
L=Length
90
A
45
D1
14,5
D2
20
Profile
90x90
Type
B
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Anyag
Cinkprésöntvény.
Kivitel
fémtiszta vagy fekete porszórt.
További információk
Állítólábak, görgők, gyűrűscsavarok és egyéb elemek felfogására. Hornybetétokkal a talplemez a profilok oldalára is felcsavarozható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.