Takarósapka poliamid szürke 10252-10-1080802
Mennyiségi egység
3,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Takarósapka
Kivitel 2
B típus
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
szürke
B=Szélesség
74
A5
65
Alábbiakhoz
10252-05-108080
Alábbiakhoz
K2186.108080
H1
82,5
Kivitel
80x80
L1
82,5
Típus
B
UNSPSC Code
31161502
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
Takarósapka, poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Takarósapka, fekete vagy szürke.
Accessory
Szögvas készletek, B típus, 10252-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.