text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Takarósapka
Kivitel 2
B típus
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
42
A5
44,5
Alábbiakhoz
10252-05-104545
Alábbiakhoz
K2186.104545
H1
50,5
Kivitel
45x45
L1
50,5
Típus
B
UNSPSC Code
31161502
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
Takarósapka, poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Takarósapka, fekete vagy szürke.
Accessory
Szögvas készletek, B típus, 10252-05.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak