Takarósapka poliamid fekete 10252-10-1040401
Mennyiségi egység
0,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Takarósapka
Kivitel 2
B típus
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
38
A5
36,5
Alábbiakhoz
10252-05-104040
Alábbiakhoz
K2186.104040
H1
41,5
Kivitel
40x40
L1
41,5
Típus
B
UNSPSC Code
31161502
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
Takarósapka, poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Takarósapka, fekete vagy szürke.
Accessory
Szögvas készletek, B típus, 10252-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.