text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Takarósapka
Kivitel 2
B típus
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
28
A5
48
Alábbiakhoz
10252-05-083060
Alábbiakhoz
K2186.083060
H1
61
Kivitel
30x60
L1
61
Típus
B
UNSPSC Code
31161502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
End cap polyamide, fibreglass reinforced.
Version
End caps black or grey.
Accessory
Angle sets Type B 10252-05.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak