text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Angle
Version 1
for levelling feet
Version 2
Type I and Type B
Main material
aluminium
Surface finish body
powder coated
Main colour
aluminium tone
B=Width
79,8
G=Thread
M16
H=Height
100
L=Length
79,8
B1
40
B2
45
D
8,4
L1
40
L2
45
Profile
80/90
Type
B & I
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
alumíniumszínű porszórt bevonattal.
További információk
A szögvas az 80-as vagy 90-es alumínium profilhoz alkalmas.
A szögvas segítségével az állítólábak oldalról rögzíthetők a profilra. Az oldalirányú felszerelés csökkenti a távolságot a talajtól és alacsonyabbra helyezi a teljes szerkezet súlypontját.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought