text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szögvas
Kivitel 1
állítólábakhoz
Kivitel 2
i és b típus
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
alumínium színű
B=Szélesség
79,8
G=Menet
M12
H=Magasság
100
L=Hossz
79,8
B1
40
B2
45
D
8,4
L1
40
L2
45
Profil
80/90
Típus
B & I
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
alumíniumszínű porszórt bevonattal.
További információk
A szögvas az 80-as vagy 90-es alumínium profilhoz alkalmas.
A szögvas segítségével az állítólábak oldalról rögzíthetők a profilra. Az oldalirányú felszerelés csökkenti a távolságot a talajtól és alacsonyabbra helyezi a teljes szerkezet súlypontját.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought