text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szögvas
Kivitel 2
i típus
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
BN=Horonyhoz
8/10
A
20
B
40
D alábbi csavarhoz
M8
L
40
T
5
Típus
I
UNSPSC Code
31161502
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
Acél.
Kivitel
fekete, alumíniumszínű, porszórt vagy horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem profilok, felületei elemek vagy light polcokhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak