Szögvas acél alumínium színű porszórt 10242-062
- Univerzális rögzítőelem
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Kivitel: fekete porszórt
Mennyiségi egység
4,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szögvas
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
alumínium színű
BN=Horonyhoz
6
A
15
B
30
D
alábbi csavarhoz
M6
L
30
T
3
Típus
I
UNSPSC Code
31161502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
fekete, alumíniumszínű, porszórt vagy horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem profilok, felületei elemek vagy light polcokhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.