text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szögvas
Kivitel 2
B típus
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
88
BN=Horonyhoz
10
H=Magasság
86
L=Hossz
86
A
78,5
A1
21
A2
39
A3
22
A4
67
A5
75
B1
45
D
9
H1
94,5
Kivitel
90 x 90
N
10
T
10
Típus
B
UNSPSC Code
31161502
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
Alumínium présöntvény szögvas.
Acél csavarok és horonycsapok.
Poliamid takarósapka, üvegszövet
Kivitel
Szögvasak, fémtiszta.
Csavarok és horonybetétek, horganyzott.
Takarósapka, fekete.
További információk
Alkalmas profilszerkezetek merevítéséhez és profilok erőzáró kapcsolatához (megmunkálás nélkül). Tetszőleges komponensekhez rögzítőelemként is használható (pl. konzol).
A szögvasak központosító peckekkel rendelkeznek, amelyekkel pontos és elfordulás ellen biztosított szerelés végezhető. A központi peckek szükség szerint letörhetők, pl. lemezek szereléséhez. A nyitott oldal takarósapkával zárható le.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak