Szögvas alumínium alumínium színű porszórt 10252-05-1045902
- Alkalmas profilszerkezetek merevítésére
- Rögzítőelem tetszőleges komponensekhez
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Rögzítőanyag mellékelve
Mennyiségi egység
8,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szögvas
Kivitel 2
B típus
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
alumínium színű
B=Szélesség
43
BN=Horonyhoz
10
H=Magasság
86
L=Hossz
86
A
79
A1
22
A2
39,5
A3
23
A4
67
D
9
Kivitel
45x90
N
10
T
9,5
Típus
B
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Szögvasak, alumínium présöntvény.
Csavarok és horonycsapok, acél.
Csavarok és horonycsapok, acél.
Kivitel
Szögvasak, aluszínű.
Csavarok és horonycsapok, horganyzott.
Csavarok és horonycsapok, horganyzott.
További információk
Alkalmas profilszerkezetek merevítéséhez és profilok egymás közötti erőzáró, megmunkálás nélküli rögzítéséhez. Tetszőleges komponensekhez rögzítőelemként is használható (pl. konzol).
A szögvasak központosító peckekkel rendelkeznek, amelyekkel pontos és elfordulás ellen biztosított szerelés végezhető. A központosító peckek szükség esetében kijelölt helyen letörhetők, pl. lemezek szereléséhez. A nyitott oldal takarósapkával 10252-10 zárható.
A szögvasak központosító peckekkel rendelkeznek, amelyekkel pontos és elfordulás ellen biztosított szerelés végezhető. A központosító peckek szükség esetében kijelölt helyen letörhetők, pl. lemezek szereléséhez. A nyitott oldal takarósapkával 10252-10 zárható.
Accessory
Takarósapkák 10252-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.