text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
önmetsző
Kivitel 2
vágófurattal
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Belső menet
M8
L hossz
16
UNSPSC Code
31161502
cikkszámhoz
10228-01-808
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
Acél.
Kivitel
Betétedzett acél, horganyzott
További információk
Önmetsző menetes betétek nagy terhelhetőségű,
kopásálló és rezgésálló csavarkötések
megvalósítására alumínium profilokban.
A menetméret szűkítéséhez M10-ről M8-ra.
Kizárólag alumínium profilokhoz alkalmas 10 mm magfurat-átmérővel.
Accessory
10228-01-808 behajtószerszám.
B típusú alumínium profilok, pl. 10157
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak