Kötlemez acél fekete porszórt 10240-081
- Univerzális rögzítőelem
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Kivitel: fekete porszórt
Sales unit
2,34 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Strap
Version 2
Type I
Main
material
steel
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
black
B=Width
40
BN=For slot
8/10
L=Length
80
T=height
5
A
40
D
for screw
M8
Type
B & I
UNSPSC Code
31161502
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
fekete, alumíniumszínű, porszórt vagy horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem profilok, felületei elemek vagy light polcokhoz.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.