Kötlemez acél fekete porszórt 10240-061
- Univerzális rögzítőelem
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Kivitel: fekete porszórt
Mennyiségi egység
2,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kötlemez
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
30
BN=Horonyhoz
6
L=Hossz
60
T=magasság
3
A
30
D
alábbi csavarhoz
M6
Típus
I
UNSPSC Code
31161502
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
Acél.
Kivitel
fekete, alumíniumszínű, porszórt vagy horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem profilok, felületei elemek vagy light polcokhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.