Csuklóelem szorítókarral horgany 10270-1084040
- Két profil összekötésére tetszőleges szögvassal
- Állítási tartomány: 0° ... 180°
- Emellett nehéz zsanérként is használható
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
Mennyiségi egység
21,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklóelem
Kivitel 1
szorítókarral
Kivitel 2
i típus
Alak
C
Alaptest
anyaga
horgany
Komponens
anyaga
horgany
Komponensek
színe
fekete
B=Szélesség
40
BN=Horonyhoz
8
H=Magasság
60
L=Hossz
40
A
30
B1
31
D
8,4
T
9
Típus
I
UNSPSC Code
31161503
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
Csukló: cinkprésöntvény.
Rögzítések: cinkprésöntvény.
Távtartó gyűrűk: nemesacél.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok: acél.
Fogantyúkar: cinkprésöntvény a DIN EN 12844 szerint. Acél alkatrészek: nemesacél 1.4305.
A 40x80 és 45x90 méretű csuklók anyaga alumínium.
Kivitel
Csukló, alumínium színre festett.
Rögzítések, horganyzott.
Távtartó gyűrűk, fémtiszta.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok, horganyzott.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú. Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Rögzítések, horganyzott.
Távtartó gyűrűk, fémtiszta.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok, horganyzott.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú. Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csuklók két profil tetszőleges szögben való összekötésére.
Az állítási tartomány 0° és 180° között változtatható. A csukló nehéz zsanérként is használható.
Távtartó gyűrűk használata esetén a csukló szabadon mozog. Ha a gyűrűket eltávolítják, úgy merev csuklóelemként használható. A csuklók különösen alkalmasak beállítható tartókhoz, forgatható konzolokhoz vagy hasonló feladatokhoz.
Az állítási tartomány 0° és 180° között változtatható. A csukló nehéz zsanérként is használható.
Távtartó gyűrűk használata esetén a csukló szabadon mozog. Ha a gyűrűket eltávolítják, úgy merev csuklóelemként használható. A csuklók különösen alkalmasak beállítható tartókhoz, forgatható konzolokhoz vagy hasonló feladatokhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.