text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklóelem
Kivitel 1
szorítókarral
Kivitel 2
i típus
Alak
C
Alaptest anyaga
horgany
Komponens anyaga
horgany
Komponensek színe
fekete
B=Szélesség
30
BN=Horonyhoz
6
H=Magasság
45
L=Hossz
30
A
22,5
B1
31
D
6,4
T
7
Típus
I
UNSPSC Code
31161503
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
Csukló: cinkprésöntvény.
Rögzítések: cinkprésöntvény.
Távtartó gyűrűk: nemesacél.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok: acél.
Fogantyúkar: cinkprésöntvény a DIN EN 12844 szerint. Acél alkatrészek: nemesacél 1.4305.
A 40x80 és 45x90 méretű csuklók anyaga alumínium.

Kivitel
Csukló, alumínium színre festett.
Rögzítések, horganyzott.
Távtartó gyűrűk, fémtiszta.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok, horganyzott.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú. Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csuklók két profil tetszőleges szögben való összekötésére.
Az állítási tartomány 0° és 180° között változtatható. A csukló nehéz zsanérként is használható.

Távtartó gyűrűk használata esetén a csukló szabadon mozog. Ha a gyűrűket eltávolítják, úgy merev csuklóelemként használható. A csuklók különösen alkalmasak beállítható tartókhoz, forgatható konzolokhoz vagy hasonló feladatokhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak