Csapos összekötő B típus acél horganyzott 10215-0828
- Lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását
- Alacsony megmunkálási költségek
- Derékszögű kapcsolatokhoz
Mennyiségi egység
4,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csapos összekötő
Kivitel 1
B típus
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
fekete
A
28
A1
18
D
11
Horonyszélesség
8
L1
18
Típus
B
UNSPSC Code
31161502
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
Csapok, csavarok és kalapács anyák, acél.
Központosító csap és takarósapkák, poliamid, üvegszál erősítésű.
Központosító csap és takarósapkák, poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Csapok, csavarok és kalapács anyák, horganyzott.
Központosító csap és takarósapkák, fekete.
Központosító csap és takarósapkák, fekete.
További információk
Az összekötő készletek kiválóan alkalmasak két aluprofil derékszögű kapcsolatához. Az összekötő készletek lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását. Alkalmas magas terhelésekhez és torziós erők felvételére.
Csekély időráfordítás. Az összekötő készlet csupán egyoldalú, Ø17 mm furatmegmunkálást igényel.
A 10215-0828 összekötő készlet csak egyoldalú, Ø11 mm furatmegmunkálást igényel.
Csekély időráfordítás. Az összekötő készlet csupán egyoldalú, Ø17 mm furatmegmunkálást igényel.
A 10215-0828 összekötő készlet csak egyoldalú, Ø11 mm furatmegmunkálást igényel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.