text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Beszerelő szerszám
Kivitel 1
kézi kivitel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D
10
L hossz
64
S
8
SW
6,6
UNSPSC Code
31161502
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
Acél.
Kivitel
Kézi behajtószerszám, horganyzott.
További információk
A kézi becsavarás a kézi beszerelő szerszámmal és akkus csavarhúzóval, racsnival, dugókulccsal stb. történik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak