Összekötő készlet központi 10205-1000
- Lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását
- Alacsony megmunkálási költségek
- Derékszögű kapcsolatokhoz
Mennyiségi egység
2,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Összekötő készlet
Kivitel 1
központi
A
22,5
D
9,7
D2
17
H
28
H1
19,5
H2
10
Horonyszélesség
10
Kivitel
0°
L
45,5
L1
5,5
SW
6
T
40-es
profilnál
31
T
45-ös
profilnál
34
T
50-es
profilnál
36
T
60-as
profilnál
41
Típus
B
UNSPSC Code
31161502
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő egységek kiválóan alkalmasak két alumínium profil derékszögű kapcsolatához. Az összekötő egységek lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását. A derékszögben álló profilhornyok szabadok maradnak. A felületi elemek ezáltal minden további megmunkálás nélkül felfoghatók a profilhornyokba.
A kisebb szorítóerő és a hiányzó elfordulás elleni biztosítás miatt ezek az összekötő egységek csak felületi elemekkel és alacsony terhelésű szerkezetek esetén használhatók.
Csekély időráfordítás. A szereléshez egy furatot kell elhelyezni a profilban. A D2 furat átmenő furatként is kivitelezhető.
A kisebb szorítóerő és a hiányzó elfordulás elleni biztosítás miatt ezek az összekötő egységek csak felületi elemekkel és alacsony terhelésű szerkezetek esetén használhatók.
Csekély időráfordítás. A szereléshez egy furatot kell elhelyezni a profilban. A D2 furat átmenő furatként is kivitelezhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.