Összekötő készlet automata 10212-1013
- Lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását
- Nincs szükség megmunkálásra
- Derékszögű kapcsolatokhoz
Mennyiségi egység
3,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Összekötő készlet
Kivitel 1
automata
D=Menet
13
Horonyszélesség
10 könnyű
L
35
SW
5
Típus
B
UNSPSC Code
31161502
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő készletek kiválóan alkalmasak két aluprofil derékszögű kapcsolatához. Az összekötő készletek lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását.
Nincs szükség a profilok megmunkálására. Az összekötőt homlokoldalon a profilhoronyba kell becsavarni (balos menet). Az összekötő önmetsző menettel rendelkezik. Kenőanyagok használata javasolt.
Az automata összekötő készleteket alapvetően párosával, egymással szemben kell alkalmazni.
Az összekötő készlet, 8-as szélességű hornyokhoz, lelapolt menettel rendelkezik, amely beépített állapotban megakadályozza a túlnyúlást.
Nincs szükség a profilok megmunkálására. Az összekötőt homlokoldalon a profilhoronyba kell becsavarni (balos menet). Az összekötő önmetsző menettel rendelkezik. Kenőanyagok használata javasolt.
Az automata összekötő készleteket alapvetően párosával, egymással szemben kell alkalmazni.
Az összekötő készlet, 8-as szélességű hornyokhoz, lelapolt menettel rendelkezik, amely beépített állapotban megakadályozza a túlnyúlást.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.