text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kis szállítószalag
Kivitel 1
belső elrendezésű hajtással
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
B=Hevederszélesség
100
L=Hossz
520
Hajtóműáttétel
1:47
Hevederanyag a szállító oldalon
PVC csupasz, Shore 70A
Szalagsebesség m/perc max.
11,5
UNSPSC Code
24121507
max. terhelés kg
3

Leírás

Anyag

Alumínium profil keret 45x45 B típus.
Csapágykarimák, alumínium.
Csavarok, acél.
Szíjburkolat, nemesacél 1.4301.
Vezetőgörgők, alumínium.
Hevederalátétlap, VA lemez 2 mm.
Tengelyek, nemesacél.
Szállítóheveder a szállító oldalon, PVC keménység 70 Shore A (±5).

Kivitel
Eloxált keret és csapágykarimák.
Csavarok, horganyzott.
További információk
- Belső meghajtó
- 24 V DC elektromosan kommutált, nagyon tartós
- kisebb beszerelési hely, nincsenek zavaró élek
- beépített szabályozástechnika
- szélességek és hosszúságok 1 mm-es osztásokkal, igény szerint
- rugalmas felszerelési lehetőségek B típusú profilrendszerrel
- motor, vezérlőkábelekkell kívülről szabályozható
- a szállítóheveder futási oldala poliuretán impregnálású (TPU) szövet
- a szállítóheveder szövete poliészterből (PET) anyagúl
- a szállítóheveder szállító oldala sima felületű
Műszaki adatok
- Névleges feszültség: 24 V
- Típusteljesítmény: 30 W, 100 mm-es hevederszélességtől 65 W
- Indítóáram: 2 A
- Motor fordulatszám: 5000 ford./perc
- Kábelhossz: 5 m
- Szállítóheveder vastagság: max. 2 mm
- Kábelkimenet: jobb (standard)

Szállítószalag hajtás:
- kefe nélküli EC motor 24 V, 30 W, 100 mm-es hevederszélességtől 65 W
- Szállítószalagba integrált vezérlőelektronika
- Homlokkerekes hajtómű
- Fogasszíjhajtás a szállítószalag alatt
Felszerelés
Elektromos csatlakozások/funkciók (7 eres kábel nyitott végekkel 5 m):

fehér: +24 V áramellátás fordított polaritás ellen védett
barna: -Gnd áramellátás fordított polaritás ellen védett
zöld: digitális bemenet 1
sárga: digitális bemenet 2
szürke: 0-5 V analóg fordulatszám-szabályozás 12% és 100% névleges fordulatszám között
rózsaszín: -Gnd jel (fordulatszám-szabályozáshoz)
kék: tartalék

Az 1. és 2. digitális bemenet magyarázata:

Bemenet 1=0 Bemenet 2=0 - Ki
Bemenet 1=1 Bemenet 2=0 - Futásirány
Bemenet 1=0 Bemenet 2=1 - Ellentétes irány
Bemenet 1=1 Bemenet 2=1 – Stop (fékezés)
Egyedi igényre
- B hevederszélesség 60 mm-től 300 mm-ig
- L teljes hossz 520–2000 mm-ig
- további hevederanyagok
- további meghajtóáttételek
Rajzi hivatkozás
1) Önzáró beállító csavar (4x)
2) Horonyszélesség 10
3) Alumínium profil 45x45 B típusú
4) M6 (mindkét oldalon)
5) Konvex terelő görgő
6) Kábel 7 eres 5 m
7) Motorvezérlő ház
8) Fogasszíj profil T5
9) Konvex hajtógörgő
10) Homlokkerekes hajtómű / bolygókerekes hajtómű
11) Motor 24 V EC (kefe nélküli)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak