text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
stop-fix rögzítő rendszerrel
Kivitel 2
higiéniai területre
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
termoplaszt
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
200
H=Teljes magasság
235
A
54
Acélkulcs
1.4301
D1
13
D2
88
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
R
154
Rögzítési mód
hátfurat
Terhelhetőség kg
300
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
1.4301 nemesacél ház.

Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.

Minőségi poliamid keréktestek.

Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott.
Kullanım
A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought