text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Version 2
for hygienic area
Product type
with tread
Main material
stainless steel
Component material
thermoplastic
B=belt width
40
D=roller diameter
125
H=total height
150
A
40
D1
13
D2
70
Kind of fastening
bolt hole
Permissible load kg
150
R
102,5
Steel code
1.4301
Wheel bearing
Plain bearing
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
Description

Anyag

1.4301 nemesacél ház.

Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.

Minőségi poliamid keréktestek.

Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott.
Kullanım
A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought