Swivel castor without locking system stainless steel 95046-02-21100035
- Higiéniai területeken való használatra alkalmas
- Optikailag észlelhető
- Zajcsillapító
- Nagyfokú menetkényelem
- Alacsony gördülési és forgási ellenállás
Mennyiségi egység
104,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
higiéniai területre
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
termoplaszt
B=hevederszélesség
35
D=görgőátmérő
100
H=Teljes magasság
125
A
36
Acélkulcs
1.4301
D1
13
D2
70
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
R
86
Rögzítési mód
hátfurat
Terhelhetőség
kg
150
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
Material
Housing stainless steel 1.4301.
Wheel rim, high-quality thermoplastic polyurethane.
Wheel tread, high-quality polyamide.
Version
Housing press formed.
Double ball bearing in the castor head.
Plain bearing in wheels.
Double ball bearing in the castor head.
Plain bearing in wheels.
Note
Wheel axle bolted.
Application
Loads can be transported with low noise and maximum ease in area's with high hygiene requirements.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.