text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
stop-fix rögzítő rendszerrel
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
nemesacél
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
150
H=Teljes magasság
190
A
54
Acélkulcs
1.4301
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
140
L1
105
R
129
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
300
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
1.4301 nemesacél ház.
Minőségi, törésálló poliamid kerekek.

Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Simára köszörült felület.
Rozsdamentes.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak