Görgősláb rögzítő rendszer nélkül poliamid 95041-21100037
- Rozsdamentes
- Csekély gördülőellenállás
- Alacsony forgási ellenállás
- Kopásálló
- Kiváló kémiai ellenállóképesség
Mennyiségi egység
77,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
nemesacél
B=hevederszélesség
37
D=görgőátmérő
100
H=Teljes magasság
125
A
36
Acélkulcs
1.4301
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
100
L1
80
L2
76
R
86
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
150
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
1.4301 nemesacél ház.
Minőségi, törésálló poliamid kerekek.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Simára köszörült felület.
Rozsdamentes.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Simára köszörült felület.
Rozsdamentes.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.