Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül poliamid 95041-210750321
- Rozsdamentes
- Csekély gördülőellenállás
- Alacsony forgási ellenállás
- Kopásálló
- Kiváló kémiai ellenállóképesség
Sales unit
42,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fixed castor
Version 1
without locking system
Main
material
polyamide
Component
material
stainless steel
B=belt width
32
D=roller diameter
75
H=total height
100
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
Kind of fastening
mounting plate
L
100
L1
80
L2
76
Permissible
load
kg
150
Steel code
1.4301
Wheel
bearing
Plain bearing
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
Description
Anyag
1.4301 nemesacél ház.
Minőségi, törésálló poliamid kerekek.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Simára köszörült felület.
Rozsdamentes.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Simára köszörült felület.
Rozsdamentes.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +80 °C között.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.