Tömörgumi kerék ház nélkül poliamid 95050-05-0501808
- Nagyfokú menetkényelem
- Padlókímélő
- Csendes futás
Mennyiségi egység
3,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tömörgumi kerék
Kivitel 1
ház nélkül
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest
anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
18
D=görgőátmérő
50
B1
22
D1
8
Futófelület
anyaga
Tömörgumi
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
Terhelhetőség
kg
40
UNSPSC Code
31161550
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
A poliamid keréktesttel rendelkező tömörgumi kerekek maximálisan kényelmes mozgást biztosítanak és rendkívüli padlókímélők. A szürke, tömörgumi kerekek (80 Shore A) halk futást garantálnak és érintkezéskor nem hagynak színnyomot. A törésálló poliamid keréktárcsa nagy vegyszerállóságával tűnik ki.
Anyag
Keréktárcsa, poliamid.
Futófelület, tömörgumi.
Futófelület, tömörgumi.
Kivitel
Poliamid, fekete.
Tömörgumi szürke.
Tömörgumi szürke.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben, viszont az olajokkal szemben nem.
A teherbírás 30 °C feletti hőmérsékleten csökken.
A teherbírás 30 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Accessory
95010 Készülék vezető- és bakgörgők tömörgumi abroncsokkal, standard kivitelben.
95012 Acéllemez vezető- és bakgörgők, standard tömörgumi abroncsokkal, nagy teherbírású kivitelben.
95012 Acéllemez vezető- és bakgörgők, standard tömörgumi abroncsokkal, nagy teherbírású kivitelben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.