Tömörgumi abroncs rögzítő rendszer nélkül gumi 95050-12538
- Külső ütésekkel szemben ellenálló
- Csekély gördülőellenállás
- 95016 alkalmas acéllemez vezető- és bakgörgőkhöz
Mennyiségi egység
14,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tömörgumi abroncs
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
ház nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
gumi
B=hevederszélesség
37,5
D=görgőátmérő
125
B1
45
D1
15
Kerékcsapágyazás
görgőscsapágy
Terhelhetőség
kg
100
UNSPSC Code
31161550
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
Felni, acéllemez.
Kerék, szabványos tömör gumi abroncs.
Kerék, szabványos tömör gumi abroncs.
Kivitel
Felni, horganyzott-kromátozott.
Abroncs, fekete.
Abroncs, fekete.
További információk
Ez a speciális felnikonstrukció rendkívül stabil extrém lökési és ütési igénybevétellel szemben is. Csekély gördülőellenállás.
Hőmérsékletállók -30 °C-tól +80 °C-ig. Kerekek 95016-hoz.
Hőmérsékletállók -30 °C-tól +80 °C-ig. Kerekek 95016-hoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.