text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A poliamid keréktesttel (55 Shore A) rendelkező rugalmas tömörgumi kerék kényelmesen mozgatható és kiváló zajtompítást biztosít. A szürke, nyommentes futófelület a poliamid keréktestre vulkanizált. Rendkívül padlókímélő.
Anyag
Keréktest, poliamid.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Kivitel
Poliamid, fekete.
Rugalmas tömörgumi, szürke.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben, viszont az olajokkal szemben nem.

A teherbírás 35 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
95026 Acéllemez vezető- és bakgörgők lágygumi abroncsokkal.
95026-01 Acéllemez vezetőgörgők hátfurattal és lágygumi abroncsokkal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak