Tömörgumi kerék rögzítő rendszer nélkül gumi 95053-200501
- Nagy kopásállóság
- Csekély gördülőellenállás
- Nagyfokú menetkényelem
Mennyiségi egység
66,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tömörgumi kerék
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
ház nélkül
Terméktípus
rugalmas
Alaptest
anyaga
gumi
B=hevederszélesség
35
D=görgőátmérő
200
B1
60
D1
20
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
Terhelhetőség
kg
450
UNSPSC Code
31161550
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
Keréktest alumínium présöntvény.
Abroncs rugalmas tömör gumi.
Abroncs rugalmas tömör gumi.
További információk
Felnire vulkanizált abroncs. A rugalmas tömör gumi abroncsú kerekek rendkívül kopásállóak, csekély gördülőellenállással és magas menetkomforttal rendelkeznek.
Alkalmazási hőmérséklet -30 °C-tól +80 °C-ig.
A kerekek első kerékként szolgálnak villás emelőkocsikon.
További méretek érdeklődésre.
Alkalmazási hőmérséklet -30 °C-tól +80 °C-ig.
A kerekek első kerékként szolgálnak villás emelőkocsikon.
További méretek érdeklődésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.