text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A gumi futófelületű polipropilén kerekek a kiváló minőségű, termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE) futófelületnek (85 Shore A) köszönhetően minimális gördülési ellenállást és nyommentes futást biztosítanak. A törésálló polipropilén keréktest stabilitást és nagyfokú vegyszerállóságot nyújt.
Anyag
Keréktest, polipropilén.
Futófelület, gumi-elasztomer (TPE).
Kivitel
Polipropilén, ezüstszürke.
Gumi-elasztomer, szürke.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben, viszont az olajokkal szemben nem.

A teherbírás 30 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Accessory
95046-17 Készülék vezető- és bakgörgő, acél TPE futófelület, alumínium profilokhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak