text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Poliamid kerék
Kivitel 1
ház nélkül
Kivitel 2
elektromosan vezetőképes
Alak
A
Alaktípus
siklócsapágyak
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest anyaga
polipropilén
B=hevederszélesség
25
D=görgőátmérő
100
B1
29,5
D1
8
Futófelület anyaga
Gumi-elasztomer
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
Terhelhetőség kg
90
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Az elektromos vezetőképességű polipropilén kerekek gumi futófelülettel rendelkeznek, minimális gördülési ellenállást és nyommentes futást biztosítanak a kiváló minőségű termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE) futófelületnek (85 Shore A) köszönhetően. A törésálló polipropilén keréktest stabilitást és nagyfokú vegyszerállóságot nyújt.
Anyag
Keréktest, polipropilén.
Futófelület, gumi-elasztomer (TPE).
Kivitel
Polipropilén, fekete.
Gumi-elasztomer, szürke.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben, viszont az olajokkal szemben nem.

A teherbírás 30 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Accessory
95010 Készülék vezető- és bakgörgők, elektromos vezetőképességű, gumi futófelület, standard kivitelben.
95012 Acéllemez vezető- és bakgörgők, elektromos vezetőképességű, gumi futófelület, nagy teherbírású kivitelben.
95016 Acéllemez vezető- és bakgörgők, elektromos vezetőképességű, gumi futófelület, standard kivitelben.
95046 Készülék vezető- és bakgörgők, acél, TPE futófelület elektromos vezetőképességű, alumínium profilokhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought