text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Poliamid kerék
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
ház nélkül
Alaptest anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
125
B1
45
D1
15
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
Terhelhetőség kg
300
UNSPSC Code
31161550
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
Poliamid.
További információk
A poliamid kerekek törésállóak, korrózióállóak, ütésállóak és vegyszerállóak. Ezenkívül a kerekek rendkívül kopásállóak és alacsony gördülőellenállással rendelkeznek.
További méretek golyóscsapággyal érdeklődésre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak