Poliamid kerék rögzítő rendszer nélkül poliamid 95062-07532
- Törésálló
- Ütés- és lökésálló
- Kémiailag ellenálló
- Rendkívüli kopásállóság
- Csekély gördülőellenállás
Mennyiségi egység
5,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Poliamid kerék
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
ház nélkül
Alaptest
anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
32
D=görgőátmérő
75
B1
35
D1
12
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
Terhelhetőség
kg
200
UNSPSC Code
31161550
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
Poliamid.
További információk
A poliamid kerekek törésállóak, korrózióállóak, ütésállóak és vegyszerállóak. Ezenkívül a kerekek rendkívül kopásállóak és alacsony gördülőellenállással rendelkeznek.
További méretek golyóscsapággyal érdeklődésre.
További méretek golyóscsapággyal érdeklődésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.