text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Poliamid kerék
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
ház nélkül
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
150
B1
60
D1
20
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
Terhelhetőség kg
400
UNSPSC Code
31161550
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
Keréktest, PA, futófelület, termoplasztikus poliuretán elasztomer.
További információk
A poliuretán futófelülettel rendelkező kerekek nagy teherbírásúak, robusztusak és kopásállók, kímélik padlót, ütés- és rezgéselnyelők és számos vegyszerrel és savval szemben ellenállóak.
Hőmérsékletállók -30 °C-tól +80 °C-ig.
Megfelelő kerekek 95024.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak