text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Poliamid kerék
Kivitel 1
ház nélkül
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
25
D=görgőátmérő
75
B1
31
D1
6
Futófelület anyaga
Poliuretán
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
Terhelhetőség kg
100
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A poliuretán futófelülettel rendelkező poliamid kerekek kopásálló futófelülete sötétszürke termoplasztikus poliuretánból TPU (94 Shore A) készült, amely anyagzáró módon kötődik a törésálló poliamid keréktesthez. Alacsony gördülési ellenállást biztosítanak, nyommentesek és rendkívül vegyszerállóak. A kerekek ezenkívül szálak felcsavarodása ellen nagyméretű műanyag védőelemmel rendelkeznek.
Anyag
Keréktest, poliamid.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Kivitel
Poliamid, ezüstszürke.
Poliuretán, sötétszürke.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben.

A teherbírás 35 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
Accessory
95046-15 Készülék vezető- és bakgörgő, acél, TPU futófelület, alumínium profilokhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak