Poliamid kerék nehéz kivitel poliamid 95064-150501
- Törésálló
- Ütés- és lökésálló
- Kémiailag ellenálló
- Rendkívüli kopásállóság
- 95040 acéllemez vezető- és bakgörgőkhöz
Sales unit
70,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Poliamid kerék
Kivitel 1
nehéz kivitel
Kivitel 2
golyóscsapágyazással
Alak
B
Alaktípus
Golyóscsapágy
Terméktípus
nehéz kivitel
Alaptest
anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
150
B1
60
D1
20
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
Terhelhetőség
kg
800
UNSPSC Code
31161550
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
Description
Anyag
Poliamid.
További információk
A poliamid kerekek törésállóak, korrózióállóak, ütésállóak és vegyszerállóak. Ezenkívül a kerekek rendkívül kopásállóak és alacsony gördülőellenállással rendelkeznek.
Megfelelő kerekek 95040.
Megfelelő kerekek 95040.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.