Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül termoplaszt 95046-01-211600451
- Higiéniai területeken való használatra alkalmas
- Optikailag észlelhető
- Zajcsillapító
- Nagyfokú menetkényelem
- Alacsony gördülési és forgási ellenállás
Mennyiségi egység
135,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
higiéniai területre
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
nemesacél
B=hevederszélesség
45
D=görgőátmérő
160
H=Teljes magasság
195
Acélkulcs
1.4301
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
140
L1
105
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
400
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
1.4301 nemesacél ház.
Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.
Minőségi poliamid keréktestek.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.