Nagy teherbírású kerék ház nélkül poliamid 95060-15-1255320
- Nagyfokú menetkényelem
- Padlókímélő
- Csendes futás
- Csekély gördülőellenállás
Mennyiségi egység
55,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nagy teherbírású kerék
Kivitel 1
ház nélkül
Alak
A
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest
anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
53
D=görgőátmérő
125
B1
60
D1
20
Futófelület
anyaga
Elasztikus tömörgumi
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
Terhelhetőség
kg
53
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A nagy teherbírású tömörgumi kerekek poliamid vagy acél keréktesttel (65 Shore A) kényelmesen mozgatható és alacsony gördülési ellenállást biztosít. A háromszorosan hegesztett acéllemezből (ill. Ø 80-125 mm esetében poliamidból) készült robusztus keréktest rendkívül ellenálló ütésekkel és szennyeződésekkel szemben. A gumiabroncsok tartósan vulkanizáltak vagy acélhuzal erősítéssel préseltek.
Anyag
Keréktest, acél vagy poliamid.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Kivitel
Acél, antracit.
Poliamid, fekete.
Rugalmas tömörgumi, fekete.
Poliamid, fekete.
Rugalmas tömörgumi, fekete.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben, viszont az olajokkal szemben nem.
A teherbírás 60 °C feletti hőmérsékleten csökken.
A teherbírás 60 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig.
Rövid ideig akár +100 °C-ig.
Rövid ideig akár +100 °C-ig.
Accessory
95020 Acéllemez vezető- és bakgörgők acélhuzal erősítésű, rugalmas tömörgumi abroncsokkal, nagy teherbírású kivitel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.