text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nagy teherbírású kerék
Kivitel 1
ház nélkül
Alak
A
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
45
D=görgőátmérő
100
B1
45
D1
20
Futófelület anyaga
Elasztikus tömörgumi
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
Terhelhetőség kg
45
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A nagy teherbírású tömörgumi kerekek poliamid vagy acél keréktesttel (65 Shore A) kényelmesen mozgatható és alacsony gördülési ellenállást biztosít. A háromszorosan hegesztett acéllemezből (ill. Ø 80-125 mm esetében poliamidból) készült robusztus keréktest rendkívül ellenálló ütésekkel és szennyeződésekkel szemben. A gumiabroncsok tartósan vulkanizáltak vagy acélhuzal erősítéssel préseltek.
Anyag
Keréktest, acél vagy poliamid.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Kivitel
Acél, antracit.
Poliamid, fekete.
Rugalmas tömörgumi, fekete.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben, viszont az olajokkal szemben nem.

A teherbírás 60 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig.
Rövid ideig akár +100 °C-ig.
Accessory
95020 Acéllemez vezető- és bakgörgők acélhuzal erősítésű, rugalmas tömörgumi abroncsokkal, nagy teherbírású kivitel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak