text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Tömörgumi kerék
Kivitel 1
ház nélkül
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
200
B1
60
D1
20
Futófelület anyaga
Elasztikus tömörgumi
Kerékcsapágyazás
görgőscsapágy
Terhelhetőség kg
400
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
A nagy teherbírású tömörgumi kerekek poliamid keréktesttel (65 Shore A) rendelkeznek és maximális kényelmes mozgatást és alacsony gördülési ellenállást biztosítanak. A gumiabroncsok törésálló poliamid keréktestre vulkanizáltak, amelyek csendes, padlókímélő futást garantálnak.
Anyag
Keréktest, poliamid.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Kivitel
Poliamid, fekete.
Rugalmas tömörgumi, fekete.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben, viszont az olajokkal szemben nem.

A teherbírás 30 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig.
Rövid ideig akár +100 °C-ig.
Accessory
95018 Acéllemez vezető- és bakgörgők vulkanizált tömörgumi abroncsokkal, standard kivitel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak