text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tömörgumi kerék
Kivitel 1
ház nélkül
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
160
B1
60
D1
20
Futófelület anyaga
Elasztikus tömörgumi
Kerékcsapágyazás
görgőscsapágy
Terhelhetőség kg
320
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A nagy teherbírású tömörgumi kerekek poliamid keréktesttel (65 Shore A) rendelkeznek és maximális kényelmes mozgatást és alacsony gördülési ellenállást biztosítanak. A gumiabroncsok törésálló poliamid keréktestre vulkanizáltak, amelyek csendes, padlókímélő futást garantálnak.
Anyag
Keréktest, poliamid.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Kivitel
Poliamid, fekete.
Rugalmas tömörgumi, fekete.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben, viszont az olajokkal szemben nem.

A teherbírás 30 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig.
Rövid ideig akár +100 °C-ig.
Accessory
95018 Acéllemez vezető- és bakgörgők vulkanizált tömörgumi abroncsokkal, standard kivitel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak