text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nagy teherbírású görgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
ház nélkül
Alaptest anyaga
poliuretán
B=hevederszélesség
95
D=görgőátmérő
85
B1
100
D1
25
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
Terhelhetőség kg
720
UNSPSC Code
31161550
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
Keréktest, acélcső, golyóscsapággyal. Futófelület, Extrathane, 92° Shore A.
További információk
Golyóscsapágy, fröccsenő víz ellen védett. A futófelület a golyóscsapágyra van ráöntve. Ezek a kerekek kopásállóak, nem hagynak nyomot, padlókímélőek, zajmentesek, rugalmasak és hosszabb állásidők esetén rendkívül alaktartóak, valamint magas vágó- és szakítószilárdsággal és csekély gördülőellenállással rendelkeznek.
Alkalmazási terület: emelőkocsik, villástargoncák, stb.
További méretek érdeklődésre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought