text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Nagy teherbírású görgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
ház nélkül
Alaptest anyaga
poliuretán
B=hevederszélesség
60
D=görgőátmérő
85
B1
65
D1
20
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
Terhelhetőség kg
450
UNSPSC Code
31161550
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
Description

Anyag
Keréktest, acélcső, golyóscsapággyal. Futófelület, Extrathane, 92° Shore A.
További információk
Golyóscsapágy, fröccsenő víz ellen védett. A futófelület a golyóscsapágyra van ráöntve. Ezek a kerekek kopásállóak, nem hagynak nyomot, padlókímélőek, zajmentesek, rugalmasak és hosszabb állásidők esetén rendkívül alaktartóak, valamint magas vágó- és szakítószilárdsággal és csekély gördülőellenállással rendelkeznek.
Alkalmazási terület: emelőkocsik, villástargoncák, stb.
További méretek érdeklődésre.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak