Vezetőgörgő ház nélkül poliuretán ezüstszürke RAL 7001 95057-080203150
- Két különböző futófelület
- Extrathane futófelület: csendes járású, csekély gördülési ellenállás, nyommentes, igen kopásálló
- Poliamid 6 futófelület: törésálló, nagyon csekély gördülési ellenállás, igen kopásálló
- Alkalmazási területek többek között szállítószalagok vagy kapuk
Mennyiségi egység
20,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőgörgő
Kivitel 1
ház nélkül
Alaptest
anyaga
poliuretán
Alaptest
színe
ezüstszürke RAL 7001
Komponens
anyaga
poliamid
B=hevederszélesség
20
D=görgőátmérő
80
D1
17
Futófelület
anyaga
Termoplasztikus poliuretán
Golyóscsapágy
6303 2RS
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
Terhelhetőség
kg
150
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Futófelület Extrathane, keménység 92° Shore A, világosbarna.
Futófelület, poliamid 6, keménység 70° Shore D, fehér.
A futófelület termoplasztikus poliuretán (TPU) keménysége 92° Shore, sötétszürke és a keréktest poliamid, ezüstszürke.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU) keménysége 98° Shore, barna.
Futófelület, poliamid 6, keménység 70° Shore D, fehér.
A futófelület termoplasztikus poliuretán (TPU) keménysége 92° Shore, sötétszürke és a keréktest poliamid, ezüstszürke.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU) keménysége 98° Shore, barna.
További információk
A futófelület tartósan a golyóscsapágyra öntött.
Futófelület, Extrathane: halk futás, alacsony gördülési ellenállás, rugalmas, padlókímélő, rendkívül kopásálló, nagy vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, kontaktfelületet nem színezi.
Futófelület poliamid 6: törésálló, nagyon alacsony gördülési ellenállás, könnyed futás sima padlókon, rendkívül kopásálló.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU), ezüstszürke: alacsony gördülési ellenállás, nagyon kopásálló, hidrolízisálló, nyommentes, kontaktfelületet nem színezi.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU), barna: nagyon alacsony gördülési ellenállás, nagyon kopásálló, nyommentes, kontaktfelületet nem színezi.
Alkalmazási terület: szállítószalagok, kapuk stb.
További méretek kérésre.
Futófelület, Extrathane: halk futás, alacsony gördülési ellenállás, rugalmas, padlókímélő, rendkívül kopásálló, nagy vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, kontaktfelületet nem színezi.
Futófelület poliamid 6: törésálló, nagyon alacsony gördülési ellenállás, könnyed futás sima padlókon, rendkívül kopásálló.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU), ezüstszürke: alacsony gördülési ellenállás, nagyon kopásálló, hidrolízisálló, nyommentes, kontaktfelületet nem színezi.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU), barna: nagyon alacsony gördülési ellenállás, nagyon kopásálló, nyommentes, kontaktfelületet nem színezi.
Alkalmazási terület: szállítószalagok, kapuk stb.
További méretek kérésre.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.